Instrumentação de medição para filtração

Otimize a eficiência da filtração para reduzir a variabilidade, melhorar a remoção de partículas e aumentar o rendimento do produto em etapas críticas de filtração.

Otimize os processos de filtração com instrumentação de medição

Medição da vazão
Medição de pressão diferencial
Medição da vazão de vapor
Medição de temperatura

Perguntas frequentes

As etapas de filtração normalmente exigem alta precisão e repetibilidade para que os operadores possam manter taxas de vazão estáveis e controlar a pressão transmembrana (TMP). Mesmo pequenos erros de medição podem alterar a pressão ou a vazão, levando a uma qualidade inconsistente do produto ou à redução da vida útil do filtro. Instrumentos que fornecem medição precisa de baixa vazão, leituras de pressão consistentes e desvio mínimo ao longo do tempo ajudam a manter cada batelada uniforme e garantem que o sistema de filtração opere de forma eficiente e confiável.

A pressão diferencial entre os lados de alimentação e permeado indica quanta resistência o filtro está enfrentando. O aumento na pressão diferencial geralmente indica sujeira ou bloqueio, ajudando os operadores a saber quando ajustar a vazão, reduzir o fluxo ou substituir os filtros antes que a qualidade do produto seja afetada.

TMP é a diferença de pressão através da membrana do filtro. Ela determina a velocidade com que o fluido passa e a rapidez com que uma membrana suja. Uma TMP estável é fundamental para ciclos de filtração previsíveis, recuperação consistente do produto e maior vida útil do filtro.

A vida útil do filtro é afetada por picos de TMP, rampas de vazão agressivas, oscilações de temperatura, alto teor de sólidos e condicionamento inadequado do tampão. Transições suaves do processo e limites operacionais bem controlados ampliam significativamente o uso do filtro.