Medição de pH e condutividade para skids de cromatografia

Garanta tempos de retenção consistentes com monitoramento preciso de pH e condutividade.

pH and Conductivity Measurement for Chromatography Skids

Otimize o desempenho da cromatografia com sensores analíticos avançados

A medição precisa de pH e condutividade em skids de cromatografia de ciências biológicas é essencial para tempos de retenção consistentes e separação confiável. Mesmo pequenos desvios de pH podem alterar o comportamento de retenção, impactando o desempenho do processo e a integridade do produto. Sensores avançados de pH e condutividade oferecem monitoramento em tempo real para manter condições estáveis durante toda a preparação do tampão, equilíbrio da coluna e controle de gradiente. Emparelhadas com um transmissor de canal duplo para integração de diversos parâmetros, essas soluções oferecem precisão excepcional, calibração simplificada e conectividade de dados robusta. Essa combinação melhora a reprodutibilidade, garante a conformidade com as normas de ciências biológicas e otimiza o desempenho da cromatografia.