Instrumentação de medição para produtos farmacêuticos​

Melhore a qualidade do produto e acelere o tempo para comercialização com instrumentação de medição confiável e higiênica que ajuda a superar a variabilidade, os riscos de contaminação e os desafios regulatórios na produção farmacêutica.​

Garanta a integridade operacional na fabricação farmacêutica​

A fabricação farmacêutica exige precisão, confiabilidade e rigorosa conformidade regulatória. A Emerson oferece instrumentação avançada de medição e experiência no setor para ajudar você a manter a qualidade, garantir a conformidade com BPF e obter consistência entre as bateladas. Nossas soluções inovadoras otimizam processos, reduzem o risco operacional e aceleram o tempo para comercialização, permitindo que você se mantenha à frente no cenário farmacêutico acelerado de hoje.​

Processos farmacêuticos

Recursos

Perguntas frequentes

A medição precisa é vital para manter a integridade operacional, evitar contaminação e atender aos rigorosos padrões regulatórios, como as diretrizes da FDA e da EMA. A instrumentação confiável suporta liberação em tempo real, reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficiência em processos como preparação de tampão, fermentação, cromatografia e operações de limpeza no local.​

As modernas tecnologias de medição integram o projeto higiênico e recursos avançados de verificação, como Smart Meter Verification (SMV), para garantir que os instrumentos permaneçam calibrados e em conformidade. Isso minimiza riscos, reforça a integridade de dados para auditorias e ajuda os fabricantes a obter qualidade consistente e um tempo mais rápido para comercialização.​

Otimizando o uso de recursos e reduzindo o desperdício, a instrumentação avançada permite operações sustentáveis. Recursos como diagnóstico preditivo e monitoramento em tempo real ajudam a minimizar o consumo de energia, prolongam a vida útil do equipamento e apoiam iniciativas de fabricação ecológica sem comprometer a conformidade ou a qualidade do produto.​

A instrumentação de medição fornece dados precisos e rastreáveis que suportam a conformidade com os requisitos regulatórios. Os sistemas avançados incluem ferramentas integradas de diagnóstico e verificação que mantêm a calibração e evitam a manipulação de dados, garantindo a integridade em todo o processo de produção.​

A fabricação contínua depende do controle preciso das variáveis do processo. Os instrumentos de medição fornecem leituras precisas de vazão, pressão e temperatura, permitindo ajustes automatizados e qualidade consistente do produto em tempo real, sem interrupções de batelada.​

Os fabricantes devem avaliar fatores como precisão, conformidade com os padrões da indústria, projeto higiênico, facilidade de calibração e integração com sistemas digitais. A escolha dos instrumentos que atendem aos requisitos de BPF e da FDA garante a confiabilidade e a conformidade regulatória.​