Background
Mineração e metais

A medição de nível por radar otimiza o gerenciamento de inventário e a segurança dos funcionários na planta de cimento

Resultados

  • Redução dos custos operacionais graças aos dados em tempo real sobre os níveis de produto e à implementação de um gerenciamento de inventário eficaz.
  • Maior segurança dos funcionários devido à eliminação de rodadas manuais.
  • Maior economia graças à redução dos custos de manutenção e logística.
Fallback image
Imagem 1.

Transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 5408 instalado no topo do tanque de areia

 

 

 

"Graças ao radar sem contato com leitura rápida, reduzimos o tempo de manutenção. Isso nos traz uma economia real. Ele atende perfeitamente ao nosso novo projeto chamado "Plant of the Tomorrow" (Planta do Amanhã) que queremos levar para todo o mundo."

Tadeusz Ziencikiewicz 

Gerente do Departamento de Automação

Fallback image
Imagem 2.

Com a tecnologia Smart Echo Supervision, o Transmissor de nível Rosemount 5408 identifica todos os elementos dentro do tanque e distingue automaticamente a superfície de produto que precisa ser rastreada

Cliente

Holcim Group (Polônia)

Aplicação

Tanques de areia em planta de cimento

Desafio

A Holcim é líder global em soluções de construção inovadoras e sustentáveis. Seus produtos de construção e matérias-primas são cuidadosamente escolhidos para minimizar o impacto do carbono e, uma vez adquiridos, são armazenados em tanques ou silos em suas próprias instalações. Para produzir cimento, eles usam areia que é aquecida a 176-194 ºF (80-90 ºC) em tanques de armazenamento sob condições adversas, incluindo atmosferas muito empoeiradas. Essas condições causaram problemas com a instrumentação de medição que eles usavam antes de instalar a tecnologia de medição de nível Rosemount™. Os desafios enfrentados pela planta incluíam:

  • Medições não confiáveis e falta de dados em tempo real: a instrumentação de medição anterior fornecia medições inconsistentes devido à natureza do produto e à atmosfera empoeirada. Isso dificultou a aquisição de informações sobre o inventário completo e impediu um planejamento eficaz para evitar situações de falta de estoque. Além disso, o uso de tecnologia de medição não confiável aumentou as operações de manutenção da planta, tornando suas operações mais caras e diminuindo a produtividade de seus ativos e funcionários.
  •  Operações manuais e baixa segurança dos funcionários :a falta de medições confiáveis dificultou para o fabricante saber os níveis exatos de produto dentro dos tanques. Isso exigia que os operadores realizassem verificações manuais, representando um perigo para os funcionários devido às condições extremas do produto.

Solução

A planta instalou o Transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 5408 em um recipiente com capacidade de 60 m³ para medir o nível de areia quente usada na produção de cimento. A tecnologia de radar sem contato fornece grande confiabilidade e exatidão da medição em aplicações sólidas sem entrar em contato com a mídia dentro do tanque, fazendo com que as medições não sejam afetadas por mudanças de temperatura ou pela presença de poeira no ar. Isso permitiu que a instalação praticamente eliminasse as tarefas de manutenção de suas programações, economizasse dinheiro e aliviasse os operadores da carga de realizar rondas manuais diárias, aumentando, assim, a segurança dos funcionários.

Graças ao processamento de sinal do Smart Echo Supervision™, o Transmissor de nível Rosemount 5408 identifica todos os elementos dentro do tanque e distingue automaticamente a superfície de produto que precisa ser rastreada, ignorando outros elementos, como paredes ou tubos internos. Isso permitiu que o cliente obtivesse medições de nível precisas e confiáveis sem exigir placas refletoras ou realocação do bocal. Com as informações e os dados em tempo real fornecidos pelo Rosemount 5408, o cliente pode ter uma visão geral completa de seu estoque e tomar as medidas necessárias sem a necessidade de rodadas manuais.