Oportunidades para alcançar menores emissões com segurança e eficácia
O uso de hidrogênio no gás natural é visto como uma fonte mais limpa de energia e, portanto, vem aumentando em popularidade e demanda. O hidrogênio misturado em tubulações de gás natural permite emissões mais baixas do que o gás apenas, ao mesmo tempo em que fornece energia e calor. Essa prática está sendo rapidamente adotada na Europa, com algumas tubulações com o objetivo de 100% hidrogênio. Na América do Norte, os clientes ainda estão adaptando e testando, no máximo, 30% no fluxo de gás natural. O medidor ultrassônico de vazão de gás de quatro vias Rosemount™ SeniorSonic 3414 garante que os clientes possam misturar hidrogênio em sua tubulação atual em níveis de até 30%, além de manter a precisão e a confiabilidade pelas quais a Rosemount é conhecida.