Melhorando a precisão da medição de água em separadores de óleo e gás

Obtenha visibilidade do transporte de óleo e das mudanças nas condições do separador antes que os problemas se espalhem a jusante

A cluster of oil and gas separator units, key components in refining, extracting, and processing resources in the energy industry.

Detecte o transporte de óleo antecipadamente em sistemas separadores

Os separadores de óleo e gás são projetados para separar eficientemente óleo, água e gás, mas mudanças nas condições do processo podem reduzir a eficiência da separação sem sinais de alerta óbvios. Muitos operadores dependem de amostragem periódica e experiência em processos para identificar possíveis problemas, o que pode atrasar a conscientização sobre o transporte de óleo, aumentar os custos operacionais e afetar o desempenho do equipamento a jusante.

Medidores de vazão magnéticos Rosemount  com Smart Fluid Diagnostics proporcionam maior visibilidade do desempenho do separador ao ajudar os operadores a identificar alterações na composição do fluido em tempo real. Esse conhecimento adicional pode revelar a presença de óleo nos fluxos de saída de água, ajudando as equipes a detectar perturbações no processo mais cedo e responder antes que os problemas se agravem. Além disso, os medidores de vazão magnéticos Rosemount oferecem configuração de instalação de trecho curto que mantém o desempenho da medição enquanto reduz os requisitos de tubulação de trecho reto. O resultado é uma medição de água mais confiável, identificação mais rápida das ineficiências do separador e maior confiança nas decisões de processo sem adicionar complexidade às operações do separador.