Background
Refino

Refinaria melhorou a segurança e a qualidade dos produtos com a tecnologia sensorial Saturn™ de alta precisão

RESULTADOS

  • Segurança aprimorada na refinaria​
  • Interrupções na produção reduzidas
  • Qualidade de produção aprimorada

Cliente

Grande refinaria do sudeste asiático

Aplicação

Controle da pressão de tiragem do aquecedor acionado

Fallback image
PROBLEMAS RESOLVIDOS

A precisão e a estabilidade do Rosemount 3051S ajudaram a refinaria a reduzir a variabilidade do processo pré-aquecedor de petróleo bruto, melhorar a estabilidade da chama e reduzir a taxa de coqueamento nos tubos do aquecedor.

Fallback image
MEDIÇÃO DE PRESSÃO PRECISA E ESTÁVEL

O transmissor de pressão Rosemount 3051S foi a solução ideal para ajudar este cliente a melhorar a segurança e a qualidade do produto.

Desafio

A refinaria estava tendo problemas para controlar a pressão de tiragem do aquecedor a combustão em uma faixa restrita de ponto de ajuste. Isso estava causando uma variabilidade excessiva no processo e perturbações na operação do aquecedor. Um controle de pressão de tiragem restrito é necessário para garantir aquecimento uniforme e evitar condições de apagamento de chamas neste pré-aquecedor de petróleo bruto. O cliente queria corrigir esses problemas na nova refinaria que está sendo construída do zero. A estabilidade e eficiência de operação deste aquecedor a combustão de processo direto requer medição de pressão de tiragem precisa e controle.​

O transmissor de pressão da faixa de tiragem na refinaria existente era bastante impreciso e instável em baixas pressões. A imprecisão da saída do transmissor causou flutuação excessiva de pressão de tiragem e consequente variabilidade do processo.​

O controle preliminar não confiável e instável da pressão de tiragem resultou em vários impactos comerciais negativos na operação do aquecedor a combustão. Primeiro, ocorreu a instabilidade da chama e um alto risco de sua extinção, o que é um risco de segurança. Em segundo lugar, ocorreu a aceleração do coqueamento dos tubos do aquecedor, causando:​

  • Má qualidade dos produtos à base de diesel, querosene e nafta​
  • Interrupções operacionais para limpeza dos tubos do aquecedor, afetando a disponibilidade e a produtividade da planta.

Solução

O cliente resolveu esse problema em sua nova refinaria instalando o transmissor de pressão da faixa de tiragem Rosemount 3051S, recomendado para medições de pressão de tiragem do aquecedor.​

O transmissor de pressão da faixa de tiragem Rosemount 3051S é preciso e estável em faixas de pressão baixa, o que é típico em pressões de tiragem do aquecedor. A tecnologia sensorial Saturn™ utilizada no Transmissor de pressão Rosemount 3051S incorpora um sensor secundário para melhorar o desempenho e expandir as capacidades de diagnóstico.​

A precisão e a estabilidade do transmissor de pressão Rosemount 3051S ajudou a refinaria a alcançar um controle da pressão de tiragem restrito. Isso melhorou significativamente a estabilidade da chama, reduziu o risco de apagamento da chama e melhorou a segurança da refinaria. A redução da variabilidade do processo melhorou a uniformidade da entrada de calor, o que melhorou a qualidade do produto, e reduziu a taxa de coqueamento e as interrupções operacionais. Isso ampliou a disponibilidade e a produtividade da planta.