Otimização dos atemperadores para evitar danos aos tubos de vapor
As usinas de energia de ciclo combinado (CCP) são essenciais no setor energético, oferecendo alta eficiência e flexibilidade. No entanto, essa flexibilidade traz desafios, como manter a integridade do tubo de vapor. Um dos principais produtores de energia dos EUA enfrentou problemas com o rompimento das linhas de pulverização do atemperador de alta pressão (HP) devido a vazamentos de válvulas não detectados, causando fadiga térmica. Os métodos tradicionais de monitoramento não foram suficientes, especialmente em condições de baixa vazão, o que levou à busca por uma solução melhor, sem necessidade de manutenção, que não interrompesse os processos.