Fallback image
ENERGIA | ESTUDO DE CASO

Radares sem contato otimizam o armazenamento e o carregamento de cinzas volantes em usinas de conversão de resíduos em energia

RESULTADOS

  • Elimine o tempo de inatividade para manutenção da instrumentação
  • Maximize o uso do tanque de armazenamento e a eficiência do carregamento do caminhão
  • Aumente o desempenho operacional e a rentabilidade
  • Economia estimada de US$ 80.000/ano
  • Rápido retorno do investimento
Fallback image
Imagem 1.

Tanques de armazenamento de cinzas típicos

Cliente

Usina elétrica de conversão de resíduos em energia na Europa

Aplicação

Monitoramento de nível do tanque de armazenamento de cinzas volantes

Desafio

Cinzas volantes comprimidas produzidas no incinerador de conversão de resíduos em energia são usadas como material de construção de estradas. Após o tratamento químico, as cinzas são armazenadas em 3 grandes tanques (16 metros/52 pés de altura) prontos para coleta por caminhões. O cliente precisa monitorar os níveis de cinzas para evitar o transbordamento, gerenciar o inventário e programar o reabastecimento, a manutenção e a limpeza quando necessário.

O monitoramento dos níveis de cinzas volantes é difícil devido a superfícies irregulares, enchimento rápido e um ambiente altamente empoeirado. As cinzas tendem a grudar em superfícies, criando acúmulo dentro do tanque e na instrumentação. A planta usava radares de onda guiada de outro fornecedor para monitorar os níveis nos tanques de armazenamento. No entanto, como as cinzas grudavam nas sondas, elas ficavam entupidas após cinco ou seis dias de operação, comprometendo a confiabilidade das medições. A manutenção semanal era necessária para limpar as sondas, expondo o pessoal à poeira e deixando os tanques fora de serviço por até duas horas. Isso interrompia as operações e reduzia a eficiência geral do processo.

Solução

A Emerson forneceu uma solução de substituição instalando um Rosemount™ 3408 Transmissor de nível por radar sem contato em cada tanque. Os principais fatores na seleção incluíram facilidade de integração, comissionamento rápido e forte retorno sobre o investimento.

Embora as cinzas volantes tenham uma constante dielétrica baixa, a tecnologia de onda contínua modulada (FMCW) usada no Rosemount 3408 maximiza a sensibilidade para garantir uma medição precisa. Um algoritmo inteligente de sólidos permite leituras confiáveis apesar das superfícies irregulares do material, enquanto um sistema avançado de purga de ar evita o acúmulo na antena. O diagnóstico do Signal Quality Metrics fornece garantia adicional, alertando os operadores sobre condições anormais ou acúmulo na antena. Isso garante medições confiáveis a longo prazo, com requisitos de manutenção reduzidos a zero. Desde que foram instalados, os transmissores Rosemount 3408 facilitaram as operações, eliminando paradas não planejadas e melhorando os processos de tratamento e carregamento. O aumento da disponibilidade de tanques possibilitou um carregamento mais eficiente de caminhões, resultando em uma economia anual de aproximadamente US$ 80.000 e um retorno sobre o investimento em apenas 1 mês.