Medição de vazão confiável em aplicações purificadas

Mantenha a confiança nas medições críticas da água quando os níveis de condutividade variarem

Reliable Flow Measurement in Purified Applications

Melhore a estabilidade da medição em sistemas desafiadores de água de alta pureza

Manter a medição precisa da vazão em sistemas de água de alta pureza pode ser desafiador quando a condutividade do fluido se aproxima dos limites das tecnologias convencionais de medição. Aplicações como água de alimentação da caldeira, retorno de condensado e água desmineralizada frequentemente apresentam condutividade baixa ou variável, criando sinais de vazão mais fracos que são mais vulneráveis a ruídos elétricos e distúrbios do processo. O resultado pode ser leituras instáveis, aumento dos esforços de resolução de problemas e diminuição da confiança nos dados do processo.

 

Medidores de vazão magnéticos Rosemount  são projetados para fornecer desempenho confiável em aplicações exigentes, para as quais a estabilidade da medição é crítica. A tecnologia avançada de processamento de sinal ajuda a manter a integridade da medição mesmo quando os níveis de condutividade flutuam, permitindo que os operadores obtenham dados de vazão mais consistentes e confiáveis. Ao melhorar a confiança da medição em sistemas de água de alta pureza, as instalações podem manter melhor o controle do processo, apoiar a eficiência operacional e reduzir a incerteza em operações críticas de geração de energia. Seja monitorando água de alimentação da caldeira, retorno de condensado ou água desmineralizada, os medidores de vazão magnéticos da Rosemount fornecem medição de vazão confiável quando as condições do processo se tornam mais desafiadoras.