Aumente a produtividade por meio de controle preciso na produção
Altas concentrações de estoque de celulose podem criar uma aplicação difícil e barulhenta para medir e controlar. O sensor e transmissor magnéticos de lama Rosemount MS são projetados especificamente para lidar com aplicações desafiadoras com ruído de processo elevado. A frequência mais alta e o processamento avançado de sinais digitais resultam em uma medição precisa e repetível sem a necessidade de amortecimento excessivo. Isso significa que o controle preciso e em tempo real é possível a partir desta medição da vazão, resultando em aumento da produtividade, redução do uso de matéria-prima e menos interrupções.