Os produtos a seguir da Micro Motion, Inc. são protegidos pelas patentes dos EUA e de outros locais. Esta página web é fornecida para satisfazer as provisões de marcação de patente virtual de várias jurisdições, incluindo as provisões de marcação de patente virtual da Lei America Invents. A lista de produtos Micro Motion a seguir pode não estar completa, além disso outros produtos Micro Motion não listados aqui podem estar protegidos por uma ou mais patentes. As patentes abaixo podem incluir uma ou mais contrapartes fora dos EUA. Outras aplicações pendentes dentro e fora dos EUA podem ser aplicadas. Última atualização em 10 de julho de 2026.
CMF e CMFHC | CMFS007/010/015 | CMFS025-150 | LF | T | GNC, R, H (excluindo H300) e F (excluindo F300) | F300 e H300 | Série D e DL | Série K (Transmissor integral) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.215.185 | 8.215.185 | 8.215.185 | 8.229.695 | 8.229.695 | 8.229.695 | 7.938.021 | 8.229.695 | 7.940.533 |
8.229.695 | 8.229.695 | 8.229.695 | 9.726.529 | 8.364.426 | 8.364.426 | 8.229.695 | 8.364.426 | 7.983.855 |
8.364.426 | 8.364.426 | 8.364.426 | 10.598.525 | 9.170.143 | 9.726.529 | 8.364.426 | 8.650.929 | 8.135.552 |
8.650.929 | D674.302 | D668.979 | 9.726.529 | 10.598.525 | 8.650.929 | 9.726.529 | 8.260.562 | |
8.695.440 | D819.472 | D675.122 | 10.598.525 | 9.726.529 | 10.598.525 | 8.364.426 | ||
8.720.281 | D820.134 | D819.472 | 12.215.992 | 10.598.525 | 8.676.526 | |||
9.043.166 | 9.726.529 | D820.134 | 9.400.203 | |||||
9.368.264 | 9.952.077 | 9.726.529 | 10.598.525 | |||||
9.666.347 | 10.018.491 | 10.598.525 | 10.297.951 | |||||
9.726.529 | 10.598.525 | 10.430.365 | ||||||
9.810.562 | 10.416.017 | D744.362 | ||||||
9.851.239 | 10.488.239 | D741.737 | ||||||
10.598.525 | 10.425.045 | |||||||
10.589.372 | ||||||||
11.566.708 |