Fallback image
damcos accumulator rack

Rack acumulador Damcos™

Maintain valve control during peak demand or power loss with a modular accumulator setup that ensures hydraulic pressure for critical operations, even in emergency shutdowns.

Obtenha confiança operacional adicional sabendo que o seu sistema de controle remoto de válvula hidráulica está pronto para qualquer desafio. O rack acumulador da Damcos é uma estrutura autônoma e modular projetada para fornecer a pressão que você precisa para os picos de demanda e em emergências de cortes de energia, como ESD (desligamento de emergência). Quando a unidade de energia não for capaz de fornecer a pressão de óleo, o acumulador poderá continuar a operar uma seleção de válvulas importantes.

Principais características

  • O design autônomo possui um ou mais acumuladores de bexiga, um bloco de conexão e um rack em aço inoxidável
  • A unidade compensa o vazamento nas válvulas solenoides, o que significa menos partida/parada para a sua unidade de energia.
  • Serviço de sistema significa que o acumulador em operação enquanto o sistema está funcionando.
  • A função de desligamento de emergência (ESD) pode operar quando a unidade de energia não é capaz de fornecer pressão de óleo, porém o acumulador pode operar uma seção de válvulas por um tempo limitado
  • Projetado por especialistas dedicados à indústria marítima
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências para as principais classificações da indústria naval
  • Os atuadores e acessórios podem ser desmontados em peças que são 98% recicláveis
  • O processo de design e produção atende aos padrões de qualidade ISO9001 e código ambiental ISO14001
  • Parte do sistema de controle remoto de válvulas da Emerson