Fallback image
damcos block system

Sistema de bloqueio Damcos™

Expand hydraulic control to submerged or hazardous areas with a modular block system offering flexible valve functions mountable on actuators or bulkheads for tailored marine setups.

Estenda o alcance de suas capacidades hidráulicas para atuadores ou anteparos em áreas submersas ou classificadas com o sistema de bloqueio Damcos. Projetada para montagem em atuadores marítimos, o conceito modular proporciona uma variedade de opções e combinações da funcionalidade de bloqueio (por exemplo, duplo, único, alta vazão, reguladora, parada, verificação, DPCV, alívio, descarga, conector rápido e indicador)

Principais características

  • Linha de blocos de controle extensa e flexível, com várias funcionalidades complementares, para atuadores de ação simples e dupla
  • Os bloqueios podem ser montados sobre atuador, manifold ou anteparo
  • Projetado para montagem em atuador em BRC, BRCF/HT, KC e KF/R sem o uso de tubos ou como montagem em antepara, usando tubo curto entre os atuadores e os blocos
  • Conexão de linha piloto, filtragem e conexão rápida
  • Sistema para limpeza (CBF)
  • Válvula reguladora/parada e de alívio
  • Válvula de retenção piloto-operada (PCV)
  • Válvula de alívio e/ou PHS para emergências,
  • Projetado para que os ambientes marítimos e cumpre com todos os requisitos da indústria marítima
  • Várias funções disponíveis no invólucro de aço inoxidável