Fallback image
damcos lpu

Unidade de energia local Damcos™ – LPU

Gain compact, rugged electro-hydraulic control for remote valve operations with our local power unit. Bulkhead or actuator mounting. Certified for marine use.

Obtenha a confiança do desempenho marítimo comprovado com a unidade de energia local Damcos (LPU) para uma ampla variedade de capacidades remotas. Este carro-chefe faz parte de nosso sistema eletro-hidráulico para o controle remoto de válvulas. A LPU é desenvolvida essencialmente para montagem em anteparo ou direta em todos os atuadores Damcos. O design robusto e compacto provou ser confiável em milhares de embarcações de apoio offshore e que satisfaz às mais rigorosas classificações da indústria marítima.

Principais características

  • A LPU Damcos™ vem em diferentes configurações, como visto abaixo. Cada uma dessas configurações tem diferentes opções de controle, como com fio (energia) e/ou barramento de controle: 1) Configuração Seca – Padrão, 2) Configuração Convés – Padrão, 3) Inundável – Operação até 70 m por até 7 dias, 4) EEX – monitoramento de temperatura patenteado para temperaturas quentes
  • Opção para instalação local de bombas manuais LPU
  • A LPU Damcos pode ser compatível com todos os atuadores Damcos
  • Fácil remoção de ar e enchimento de óleo
  • Vazão ajustável de 250 - 1000 ml/min.
  • A redução por bombeamento automático patenteada diminui o consumo de energia
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria
  • A LPU é uma parte essencial do sistema de controle remoto de válvulas eletro-hidráulicas