Fallback image
damcos green oil technology

Tecnologia de óleo hidráulico ecológico (Green Oil Technology)

Meet global marine regulations with our Green Oil Technology—biodegradable, high-performance lubricant for VRC systems that protects both your vessel and the environment.

Com uma ênfase maior na proteção de ambientes marítimos, nossa tecnologia de óleo hidráulico ecológico permite a você aderir à legislação de poluição internacional vigente enquanto atende a suas necessidades de desempenho. Este óleo trabalha com o nosso programa de válvula de controle remoto (VRC) completo. Não espere por um acidente! A Agência de Proteção Ambiental dos EUA tem regulamentos mais rígidos, afirmando que todas as embarcações que navegam em águas norte-americanas devem, se tecnicamente viável, usar lubrificantes ambientais aceitáveis (Environmental Acceptable Lubricants, EALs) em todas as interfaces óleo-mar.

Principais características

  • Impede incrustações e depósitos de produtos de envelhecimento, mesmo em temperaturas de operação extremamente altas
  • Características de alta pressão excepcionais
  • Resistente à oxidação em temperaturas altas, excelentes características de vazão fria, ponto de fluidez extremamente baixo, em conformidade com os padrões da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
  • Impacto ambiental mínimo
  • Proteção contra a perda de fluidez em baixas temperaturas
  • Biodegradável, feito de éster sintético 100% saturado
  • Aumenta o perfil ecológico do navio
  • Não é bioacumulador
  • Confiável em alta pressão e resistente à oxidação em alta temperatura
  • As propriedades do petróleo são minimamente tóxicas
  • Não apresenta brilho visual na superfície da água
  • Irá se decompor sem afetar os ambientes de água salgada ou doce