Fallback image
damcos hand pumps

Bombas manuais Damcos™

Offer reliable local valve control for marine actuators. Easy to install and ideal for emergency or standalone use with no extra piping required.

Compreenda o controle do atuador marítimo local com as bombas manuais Damcos. Elas são usadas em combinação com LPUM e todos os atuadores padrão, como BRC, BRCF, KC e KF. Dependendo do tamanho do atuador, do tipo de controle e da localização da válvula, esses tipos de bomba manual podem ser aplicados em diferentes variantes para operação de emergência e operação autônoma sem outras instalações remotas. Instaladas diretamente em atuadores de linha única e dupla, não há necessidade de nenhum tubo extra ou instalação de bloco.

Principais características

  • Podem ser usadas em diferentes variantes para operação de emergência e operação autônoma sem outras capacidades de controle remoto
  • Projetadas para ambiente marítimo rigoroso, para serem diretas ou montadas em anteparas para atuador ou LPU
  • Compatível com os modelos do atuador Damos™ de tipos BRC, BRCF, KC e KF.
  • Uso recomendado até BRC 8000 (BRCF 4000) e uso recomendado até KC 4000.
  • Tamanho de tanque opcional, dependendo do tamanho do tubo e do atuador
  • Peça de base opcional para serviços de atuadores de linha única e dupla
  • Histórico comprovado de desempenho confiável
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria
  • Equipamento auxiliar ao sistema de controle remoto de válvulas da Emerson