Fallback image
damcos kc

Atuador linear Damcos™ KC de dupla ação

The Damcos KC actuator ensures safe and accurate valve control with linear motion, built-in pressure compensation, and visual status indication. Ideal for marine fail set applications.

Você obterá controle de válvula de globo marítima superior com o atuador Damcos KC de dupla ação. Projetado para manter posições intermediárias e de falhas, este atuador converte pressão hidráulica em movimento linear com o impulso entregue proporcional à pressão aplicada. O KC não tem peças móveis externas e tem um dispositivo integrado para manter a pressão em variações de temperatura. Projetado com uma válvula de alívio cruzada integrada e um indicador visual direto da posição para verificação no local

Principais características

  • O atuador KC é perfeito para manter posições intermediárias e de falha em válvulas globo
  • Projeto exclusivo e simples com válvula de alívio cruzada
  • Instalação fácil em flange intermediária em válvula globo
  • Mesma unidade para diversos tamanhos de válvula
  • Opera em ambientes marítimos
  • Nenhuma peça móvel externa durante a operação
  • Preparado para montagem direta no bloco de controle ou na LPU
  • Indicação visual direta da posição
  • Indicação tipo "on/off" ou posição proporcional contínua
  • IP 68