Fallback image
damcos kf and kfr

Atuadores lineares Damcos™ KF/KFR de simples ação com fechamento por mola

This actuator ensures fail-close performance with hydraulic pressure operation and an emergency manual hand pump. It delivers a spring closing thrust of 1500 to 16500 Nm

Obtenha o desempenho de falha fechada que você precisa em um atuador versátil e altamente confiável com o atuador linear Damcos KF/KFR de simples ação com fechamento por mola. Operado por pressão hidráulica, a haste de saída é levantada (e a válvula aberta) e o pacote da mola é comprimido. Quando liberada, a tensão da mola faz a haste fechar a válvula com torque de fechamento de 1500-16 500 Nm. Em uma emergência, quando a pressão hidráulica não está disponível, uma bomba manual integrada pode operar o atuador KFR.

Principais características

  • Projeto exclusivo e simples com válvula de alívio cruzada
  • Nenhuma peça móvel externa durante a operação
  • Operação de emergência hidráulica integrada para KFR
  • Mesma unidade para diversos tamanhos de válvula
  • Adapta-se facilmente a válvulas globo conhecidas
  • Preparado para montagem direta no bloco de controle ou na LPU
  • Indicação visual direta da posição
  • Indicação tipo "on/off" ou posição proporcional contínua
  • Design robusto que opera em qualquer tipo de ambiente marítimo
  • Desenvolva o seu sistema para obter funcionalidades adicionais, como...
  • A válvula de limpeza construída no bloco de conexão torna possível esvaziar o sistema sem desconectar os tubos, atuador de falha aberta (somente KF)