Fallback image
Marine Inclinometer

Inclinômetro

Rely on our Inclinometer for precise marine trim and heel measurements. Equipped with a solid-state gravity sensor, it's designed for reliable performance in harsh conditions.

Como os ângulos são importantes nas medições de trim e banda das embarcações, você pode confiar no inclinômetro. Um sensor de gravidade de estado sólido é projetado para fornecer medições confiáveis, mesmo sob as mais severas condições. O inclinômetro é fácil de posicionar em seu tanque, já que a unidade pode determinar as capacidades de medições de trim e banda.

Principais características

  • Solução exclusiva de medição eletrônica de alta precisão de ângulos de trim e banda
  • Perfeitamente integrado com todos os subsistemas ICMS
  • Projetado e aprovado para uso naval
  • O sinal é amplificado e convertido em uma malha padrão de 4–20 mA.
  • Projetado por especialistas dedicados à indústria marítima
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria