Fallback image
Emerson™ Wireless 1552WU Gateway (Obsolete)

Emerson™ Wireless gateway 1552WU (obsoleto)

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Este produto já é obsoleto. Os documentos e desenhos relevantes estão listados abaixo.
Entre em contato com seu representante Emerson local para resolver suas necessidades de medição.

Principais características

  • Conecta redes auto-organizadas WirelessHART® a qualquer sistema host com backhaul de Wi-Fi integrado.
  • Fornece uma solução wireless completa que combina as redes da planta e de campo em uma arquitetura perfeita.
  • As soluções Wi-Fi incluem trabalhador móvel, monitoramento remoto por vídeo, recursos móveis de vídeo e voz, rastreamento de localização e reunião de segurança.
  • Usa Modbus TCP para integração universal e interoperabilidade do sistema.
  • A integração de host com DeltaV e Ovation permite informações em tempo real com uma interface intuitiva do operador.
  • Dispositivos WirelessHART® podem ser adicionados a qualquer momento, sem a necessidade de configurar rotas de comunicação.
  • As funções opcionais de OPC e EtherNet/IP™ oferecem conexão com sistemas mais recentes ao mesmo tempo em que fornecem dados complexos.
  • A segurança em camadas preserva a rede visando uma proteção confiável dos dados.
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados.