Fallback image
Emerson 701p Black Smartpower Module

Módulo Emerson 701P SmartPower™ - Preto

The Emerson 701P SmartPower Black Module offers up to 10 years of maintenance-free power and quick field replacement without transmitter removal.

Qtd:

Com operação sem manutenção por até 10 anos, o módulo SmartPower™ 701P preto da Emerson pode ser substituído sem remover o transmissor, permitindo a troca rápida dos módulos de energia em campo. Como uma solução intrinsecamente segura, este módulo de energia foi projetado com um design robusto e adaptável, que suporta ambientes severos e permite escolher o melhor modo de energia para sua aplicação.

Principais características

  • Desempenho confiável, com operação sem manutenção por até 10 anos e substituição sem remover o transmissor
  • O módulo adaptável oferece diversos modos de energia para atender às diferentes demandas de aplicações
  • Dispositivo intrinsecamente seguro projetado para manutenção de rotina em áreas classificadas
  • Alertas de nível baixo permitem um cronograma fácil e simples da manutenção
  • Os conectores chavetados permitem substituições fáceis e à prova de falhas