Fallback image
Emerson 701P SmartPower™ Module - Blue

Módulo SmartPower™ 701P azul da Emerson™

The Emerson 701P SmartPower Blue Module is an extended life power module using advanced power management technology that easily replaces the Black Power Module in energy-intensive applications.

O módulo SmartPower™ 701P azul da Emerson é um módulo de alimentação de vida útil estendida que substitui facilmente o módulo de alimentação preto em aplicações de alto consumo de energia. O módulo de alimentação azul apresenta o dobro da capacidade e tecnologia avançada de gerenciamento energético, o que aumenta o tempo de vida útil e diminui os custos de manutenção. Os módulos de alimentação das soluções SmartPower da Emerson são robustos e certificados para substituição em áreas intrinsecamente seguras.

Principais características

  • O design robusto e seguro suporta condições difíceis e permite manutenção de rotina em áreas classificadas.
  • Vida útil previsível especificada sob condições instaladas para maior confiança no desempenho do transmissor.
  • Alertas de baixo nível garantem a segurança e fornecem conhecimento aprimorado sobre o status do dispositivo.
  • Com o conector chevetado é fácil realizar substituições à prova de falhas, mesmo em áreas classificadas.
  • Módulo de alimentação de referência e documentação do dispositivo para detalhes de aprovação de área classificada e compatibilidade.