Fallback image
emerson 701p green smartpower module

Módulo 701P SmartPower™ da Emerson™ – Verde

The Emerson 701P SmartPower Green Module delivers up to 10 years of maintenance-free power and quick field replacement without transmitter removal.

Qtd:

Com operação sem manutenção por até 10 anos, o módulo SmartPower™ 710P verde da Emerson 701P; oferece substituição sem remoção do transmissor, o que permite trocar rapidamente módulos de energia em campo. Como uma solução intrinsecamente segura, este módulo de energia foi projetado com um design robusto e adaptável, que suporta ambientes severos e permite escolher o melhor modo de energia para sua aplicação.

Principais características

  • Desempenho confiável, com operação sem manutenção por até 10 anos e substituição sem remoção do transmissor.
  • Dispositivo intrinsecamente seguro projetado para manutenção de rotina em áreas classificadas
  • O módulo adaptável oferece diversos modos de energia para atender às diferentes demandas de aplicações
  • Alertas de baixo nível permitem um fácil manutenção e planejamento de substituições.
  • Os conectores chavetados permitem substituições fáceis e à prova de falhas.