Fallback image
Emerson Wireless 775 THUM™ Adapter

Adaptador wireless 775 THUM™ da Emerson

Makes any 2-, 3- or 4-wire HART® device wireless, sending measurement and diagnostic data from hard-to-reach points.

Transforme qualquer dispositivo HART™ em wireless com o Adaptador wireless 775 THUM™ da Emerson, que se adapta a dispositivos existentes HART de dois, três ou quatro fios. O adaptador THUM transmite, por conexão wireless, informações de medição e diagnóstico HART provenientes de pontos de medição novos ou previamente inacessíveis. Com a rede auto-organizadora WirelessHART®, você pode gerenciar remotamente dispositivos multivariáveis, monitorar a integridade do dispositivo e coletar dados com >99% de confiabilidade.

Principais características

  • As certificações de segurança intrínseca permitem que a instalação seja feita em praticamente qualquer lugar ou aplicação.
  • Proporciona capacidades wireless a qualquer dispositivo HART™, oferecendo novos pontos de medição e acesso a dados adicionais.
  • Adaptável a qualquer dispositivo HART de dois, três ou quatro fios existente, flexibilizando a aplicação.
  • Por não exigir alimentação ou bateria adicional, proporciona uma solução de instalação imediata.