Fallback image
Emerson™ Wireless 781 Field Link

Field Link wireless 781 da Emerson™

The Emerson Wireless 781 Field Link extends wireless network communication by acting as a remote antenna for gateways.

O Field Link wireless 781 da Emerson™ foi projetado para uso com um gerenciador de rede ou gateway para estender a comunicação da rede. O Field Link atua como uma antena para a rede de campo wireless, fornecendo flexibilidade quanto ao local de instalação. Ao aumentar a visibilidade do processo e a segurança, este dispositivo permite que redes ofereçam um amplo conjunto de dados mesmo em ambientes severos.

Principais características

  • Permite flexibilidade quanto ao local de instalação para oferecer um conjunto maior de dados valiosos
  • Solução flexível para fornecer acesso em ambientes remotos ou severos
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a >99%
  • Display LCD opcional simplifica o processo de configuração de partida do sistema