Fallback image
Emerson Wireless 1410S Gateway with 781S Smart Antenna

Antena inteligente wireless 781S da Emerson

The Emerson Wireless 781S Smart Antenna, for use with the 1410S Gateway, supports remote locations up to 1300 ft (400 m).

A antena inteligente wireless 781S da Emerson foi projetada para uso com o Gateway 1410S da Emerson. A antena wireless 781S da Emerson permite localizações de antena remota de até 400 m (1.300 pés), possibilitando que o Gateway seja montado em um local facilmente acessível, enquanto a antena wireless 781S da Emerson pode estar localizada em áreas classificadas, se necessário, perto de seus pontos de dados. Essa solução traz às instalações industriais maior escalabilidade e flexibilidade para a criação de infraestrutura wireless.

Principais características

  • As saídas intrinsecamente seguras integradas para os locais de Classe 1/Div 1 ou Zona 0/1 oferecem maior acessibilidade
  • Distância extensa da fiação da antena de até 1300 pés (400 m) para aumentar a flexibilidade de instalação
  • Redes e instalação personalizáveis permitem que os usuários criem uma rede de campo wireless para atender às necessidades até mesmo das aplicações mais desafiadoras e requisitos do local
  • Confiabilidade de dados superior a 99% com segurança comprovada no setor
  • A capacidade de rede aumentada permite que os usuários fortaleçam ou adicionem a redes WirelessHART com perfeição, ao mesmo tempo em que se conectam a sistemas host e aplicações de dados.
  • O Gateway wireless 1410S da Emerson com a antena inteligente wireless 781S da Emerson e o access point Cisco Catalyst IW6300 da série de trabalho pesado compõem o ponto de acesso wireless da Emerson, entregando a última geração de conectividade IIoT em uma única solução.