Fallback image
Emerson and Cisco Wireless Access Point (Obsolete)

Ponto de acesso wireless da Emerson e da Cisco

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

O ponto de acesso wireless da Emerson e da Cisco reúne a TO e a TI, ajudando a transformar ambientes industriais de forma digital. Projetada para ser resiliente, dimensionável e segura, essa solução faz com que as instalações tenham acesso rápido a dados de campo valiosos para que as decisões sejam tomadas mais rapidamente. Esse ponto de acesso modular classificado como perigoso fornece a capacidade de simplificar os processos ao mesmo tempo que aumenta a produtividade e a segurança.

Principais características

  • Instale a mais robusta e segura infraestrutura wireless com os provedores IIoT da Emerson e da Cisco líderes do setor
  • A nossa solução de ponto de acesso wireless ativa aplicações como trabalhador móvel, backhaul de dados, vídeo, localização, colaboração móvel, ponte de rede de controle e muitas outras
  • Design compacto para implantações mais simples em faixas de temperatura extremas
  • As opções de energia e conectividade flexíveis fazem com que essa infraestrutura wireless possa ser implantada em qualquer lugar
  • Capacidade de utilizar dados do sensor de ativos críticos para eliminar pontos cegos e aumentar a produtividade e a segurança das operações.
  • O ponto de acesso wireless simplifica o gerenciamento de TO e TI para maior eficiência e gerenciamento de rede simplificado
  • A solução do ponto de acesso wireless é uma integração do Gateway Wireless 1410S da Emerson com antena inteligente 781S ao ponto de acesso da série de trabalho pesado do catalisador IW6300 da Cisco, entregando a última geração da conectividade IIoT em uma única solução.