Fallback image
Emerson Wireless 1410H Gateway (Obsolete)

Gateway Wireless 1410H da Emerson

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Agora o Gateway wireless 1410H da Emerson lhe dá a opção de criar uma infraestrutura industrial wireless flexível usando a tecnologia líder WirelessHART™. É possível usar o gateway wireless de forma redundante ou para adicionar mais dispositivos de campo. Para redundância, o gateway fornece duas redes WirelessHART para troca em caso de falta de energia elétrica ou conexões perdidas. Para maior capacidade, o gateway pode acomodar até 200 dispositivos de campo.

Principais características

  • O design do gateway wireless expande e fortalece facilmente redes wireless em locais de conexão difíceis e perigosos
  • O Field Link 781 permite posicionamento flexível da antena remota a até 650 pés (200 metros) para acesso em áreas classificadas.
  • O tamanho compacto e a possibilidade de montagem em trilho DIN são ideais para processos com espaço limitado em gabinetes
  • O gateway conecta as redes auto-organizadas WirelessHART com aplicações de dados e sistemas host (capacidade para 200 dispositivos)
  • Com a instalação simplificada e sem requisitos de configuração, é possível adicionar dispositivos de forma rápida e fácil
  • O dispositivo adaptável é conectado aos sistemas host obsoletos e oferece conectividade Modbus® RTU/TCP, OPC e EtherNet/IP™
  • A tecnologia WirelessHART é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • Disponibilidade aumentada da rede de campo wireless ao fornecer um sistema redundante em um único invólucro