Fallback image
Flexim FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Water Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de água portátil para serviços pesados FLUXUS F401 da Flexim

The robust Flexim FLUXUS F401 clamp-on flow meter is ideal for use in the drinking water sector. It measures precisely and drift-free even at very low flow rates, regardless of pipe material and size.

O FLUXUS F401 da Flexim é o medidor de vazão ideal para campanhas de medição de longo prazo no campo. Esse medidor de vazão para serviços pesados pode ser instalado sem interrupção do processo e a instalação pode ser concluída em alguns minutos. A partir daí, ele fornece medições precisas e altamente repetíveis que não são afetadas por desvios. Devido à sua excelente capacidade em baixa vazão (até 0,01 m/s/0,03 pés/s), o FLUXUS F401 é ideal como um medidor de vazão de água potável, em que velocidades de baixa vazão são comuns. A forte saída de sinal e a tecnologia de supressão de ruído tornam possível a utilização em tubos muito grandes e materiais desafiadores, como aço velho e enferrujado, GRP ou até mesmo concreto blindados.

Principais características

  • Projeto extremamente robusto.
  • Ideal para campanhas de medição de campo longas.
  • Instalação fácil e rápida sem modificação de tubo.
  • Blocos de acoplamento permanentes.
  • Transdutores IP68.