Fallback image
Flexim FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat and Cold Metering

FLUXUS F532 TE da Flexim — Medição não intrusiva de calor e frio

The Flexim FLUXUS F532 TE is a compact clamp-on thermal energy meter with integrated heat flow calculation for water and all water-glycol mixtures, designed for heating and cooling measurements.

O FLUXUS F532 TE da Flexim é um medidor de energia térmica compacto com cálculo de vazão térmica integrado para água e todas as misturas de glicol e água. O FLUXUS F532 Thermal Energy é especialmente projetado para medições de aquecimento e resfriamento na indústria e aplicações de automação de construção. Com base no método estabelecido de diferença de tempo de trânsito, a vazão volumétrica é medida não intrusivamente com ultrassom, e as temperaturas de alimentação e retorno são registradas por meio de duas entradas de temperatura. Totalizadores para energia térmica total também estão incluídos.

Oferece interfaces USB e LAN e atende as interfaces de comunicação comuns, Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.

Principais características

  • Medidor de energia térmica não intrusivo.
  • Calibração de fábrica rastreável de acordo com PTB.
  • Sensores de temperatura emparelhados e cálculo da quantidade de calor de acordo com EN 1434.
  • Dinâmicas extremas de medição da vazão mais baixa à mais alta, mesmo a vazão mais baixa à noite é registrada sem nenhuma incerteza.
  • Aperfeiçoamento simples e econômico sem interrupção da alimentação.
  • Interface USB e LAN.
  • Interfaces de comunicação Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Advanced Meter Verification.