Fallback image
Flexim FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Medidor portátil de vazão para áreas classificadas FLUXUS F608 da Flexim

The Flexim FLUXUS F608 portable liquid flow meter, based on the highly reliable and versatile F601, has been specifically engineered for use in hazardous areas. It is FM Class I Division 2 approved.

O medidor portátil de vazão de líquido FLUXUS F608 da Flexim baseado no amplamente utilizado, altamente confiável e versátil F601, foi projetado especificamente para seu uso em áreas classificadas e é aprovado para FM Classe I, Divisão 2. Oferecendo um alto grau de flexibilidade, sem comprometer a segurança, os usuários não são mais obrigados a obter uma autorização de trabalho a quente, tornando o acesso a áreas classificadas muito mais fácil e menos demorado. A carcaça de fibra de carbono extremamente resistente, juntamente com o projeto resistente do transdutor, garante uma proteção de alto impacto, bem como resistência contra óleo, água e muitos outros líquidos. O F608 compartilha a mesma eficiente gestão de baterias do F601, oferecendo mais de 14 horas de tempo de medição remota.

Principais características

  • Imediatamente em serviço.
    Acesso direto a áreas classificadas.
    Configuração rápida e fácil (menos de 5 minutos).
    Reconhecimento automático do transdutor.
    Orientação intuitiva ao usuário.
  • Altamente versátil.
    Faixa de aplicação incomparável.
    Precisão superior mesmo com meios que contêm sólidos e gases devido ao modo HybridTrek.
    Bateria de íon de lítio integrada de alta capacidade (mais de 14 horas de medição remota).
  • Preciso e confiável.
    Todos os transdutores estão calibrados em contato com o processo.
    Alta precisão durante vazões altas e baixas.
    Ponto zero estável, livre de derivação.