Fallback image
Flexim FLUXUS G631

FLUXUS F631 BA da Flexim™ - Medidor ultrassônico portátil clamp-on de vazão para líquidos

O FLUXUS F631 BA da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico portátil clamp-on de tempo de trânsito para todos os tipos de líquidos.

O FLUXUS F631 da Flexim está pronto para medição em apenas 5 minutos e é o medidor de vazão portátil clamp-on preferido para atividades de serviço e manutenção, bem como para controle e auditoria de pontos de medição não cobertos por medidores permanentes ou mesmo substituição temporária de medidores de vazão permanentes.<br> Com sua bateria íon-lítio, o F631 permite até 24 horas de operação autônoma. Transdutores combinados e emparelhados, juntamente com algoritmos sofisticados que detectam ecos nas paredes de tubos e posicionamento incorreto de transdutores, garantem medições confiáveis e altamente precisas, mesmo sob condições de aplicação exigentes.<br> Com a família FLUXUS 631, a Emerson também oferece medidores portáteis de vazão e energia para gases, líquidos e vapor.

Principais características

  • Tempo operacional de 24 h
  • Modo de economia de energia de até 80 dias
  • Correção de perturbação de fluxo para permitir medições confiáveis com condições de entrada hidráulica curta
  • Diagnósticos avançados que fornecem clareza sobre a estabilidade e a qualidade da medição
  • Modo NoiseTrek para fluidos com impurezas