Fallback image
Flexim FLUXUS G631

FLUXUS F631 EE da Flexim™ - Medidor ultrassônico portátil clamp-on de vazão e energia para líquidos

O FLUXUS F631 EE é um medidor de vazão ultrassônico portátil de tempo de trânsito para todos os tipos de líquidos, com uma função integrada para cálculo de vazão de energia.

O FLUXUS F631 EE portátil da Flexim foi projetado especificamente para medição temporária de aquecimento e resfriamento, combinando medição de vazão e temperatura com cálculo de energia térmica para líquidos em um único dispositivo.<br/>O F631 EE mede a vazão volumétrica de maneira não intrusiva usando transdutores ultrassônicos clamp-on. Ao mesmo tempo, as sondas de temperatura monitoram as linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento. Com base na diferença de temperatura, na vazão volumétrica medida e nas propriedades físicas do meio (com dados de entalpia líquida armazenados no dispositivo), o desempenho de aquecimento ou resfriamento é calculado. Com a família FLUXUS 631, a Emerson também oferece medidores portáteis de energia e vazão para gases e vapor.

Principais características

  • Tempo operacional de 24 h
  • Modo de economia de energia de até 80 dias
  • Correção de perturbação de fluxo para permitir medições confiáveis com condições de entrada hidráulica curta
  • Diagnósticos avançados que fornecem clareza sobre a estabilidade e a qualidade da medição
  • Modo NoiseTrek para fluidos com impurezas
  • Entradas de temperatura para cálculo da vazão de energia