Fallback image
Flexim FLUXUS F70X SIL

Medidor de vazão para segurança funcional FLUXUS F70X SIL da Flexim

The Flexim FLUXUS F70X SIL non-intrusive flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive liquid media. The entire measuring system is SIL 2 certified.

O medidor de vazão FLUXUS F70X SIL da Flexim é referência quando se trata de manter medições precisas em condições adversas como, por exemplo, durante a medição da vazão de substâncias líquidas altamente pressurizadas, agressivas, tóxicas ou altamente explosivas. A certificação SIL 2 do medidor de vazão não intrusivo F70X SIL inclui todo o sistema de medição: transmissores de medição e transdutores.

Principais características

  • Adaptação simples durante a operação contínua.
  • Ideal para aumento subsequente da segurança.
  • Ideal para manter a função de proteção caso uma medição em linha falhe.
  • Certificação abrangente.
  • Transdutores, dispositivos de fixação e eletrônicos fazem parte do FMEDA.
  • Ampla gama de aplicações.
  • Transdutores e transmissores para a medição da vazão de líquidos.
  • A certificação SIL também abrange a tecnologia WaveInjector® para a medição da vazão de líquidos em temperaturas extremas de –200 a +630 °C (–328 a 1.160 °F).
  • Repetição simples de testes.
  • Testes funcionais fáceis e rápidos.
  • Funções convincentes de autodiagnóstico.
  • Avaliações transparentes.
  • Publicação do relatório FMEDA.
  • Informações completas sobre procedimentos e escopo de certificações.