Fallback image
Flexim FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Measurement

Medição ultrassônica de vazão de líquido não intrusiva com o FLUXUS F721 da Flexim

O FLUXUS F721 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos. Com seu projeto de hardware de última geração e um poderoso processamento de sinal digital, ele supera qualquer outro medidor de vazão ultrassônico não intrusivo em termos de precisão, confiabilidade e versatilidade. Filtros de sinal altamente sofisticados, mais rápido do que nunca processando capacidades e algoritmos de medição avançados fazem do medidor de vazão de líquido FLUXUS F721 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial, mesmo as mais desafiadoras. A correção de distúrbio da vazão integrada e comprovada permite a configuração de medição da vazão não intrusiva mesmo em condições de vazão não ideais.

Principais características

  • Certificado para operação em áreas classificadas (certificado ATEX/IECEx Zona 2 e FMc Classe I, Divisão 2). 
  • Altas taxas de amostragem (saída de dados de medição a cada 10 ms), capturando vazões pulsantes.
  • Medições confiáveis de lamas ou líquidos com entranhamentos gasosos.
  • Alta segurança operacional sem risco de vazamentos.
  • Independente do material da tubulação, diâmetro, espessura da parede e pressão interna e temperatura.
  • Leituras de medição precisas e repetíveis, mesmo em taxas de vazão extremamente baixas (taxa de rangeabilidade alta).
  • Altamente econômico em comparação com a instrumentação em contato com o processo.
  • Cada sistema de medição é pré-calibrado internamente (rastreável para padrões nacionais) e fornecido com um certificado de calibração.
  • Transdutores combinados, compensação integrada de temperatura (de acordo com os regulamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e processamento avançado de sinais digitais garantem uma alta estabilidade de ponto zero e leituras de medição precisas e sem desvio.
  • O acoplamento permanente garante medição da vazão não intrusiva confiável a longo prazo, mesmo sob condições ambientais severas, como submersão.
  • Comunicação bidirecional, bem como recursos de parametrização e diagnóstico remotos.