Fallback image
Flexim FLUXUS F721 TE - Heat and Cold Metering in any Environment

FLUXUS F721 TE da Flexim — Medição de calor e frio em qualquer ambiente

O FLUXUS F721 TE da Flexim foi projetado especialmente para medição de aquecimento e resfriamento da energia térmica, com medições de vazão e temperatura, além de cálculo de energia térmica. Tudo isso em um único dispositivo. Os cálculos são feitos de acordo com os padrões de medição de energia térmica EN 1434 e o F721 TE mede a vazão volumétrica não intrusivamente por meio de seus transdutores ultrassônicos com tecnologia clamp-on. Simultaneamente, as sondas de temperatura monitoram as temperaturas nas linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento de forma não intrusiva e com sensores de fixação ou com de sondas de temperatura de inserção. Ele pode ser equipado com dois canais de medição para medir simultaneamente dois tubos e permitir um monitoramento completo e medições precisas.

Principais características

  • Faixa de aplicação praticamente ilimitada, mesmo em temperaturas extremas de –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F).
  • Cálculo integrado de energia térmica.
  • Medição da vazão altamente precisa com transdutores ultrassônicos calibrados emparelhados e rastreáveis.
  • Medição de temperatura altamente precisa com sensores de temperatura calibrados emparelhados e rastreáveis (de acordo com DIN EN 1434-1).
  • Dinâmicas de medição extremamente altas, das velocidades de vazão mais baixas às mais altas, capturam até mesmo as vazões mais baixas à noite.
  • Aperfeiçoamento simples e econômico sem interrupção da alimentação.
  • Armazenamento à prova de adulteração de dados de medição.
  • Advanced Meter Verification.