Fallback image
Flexim FLUXUS F721XLF - Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

FLUXUS F721XLF da Flexim — Medidor de vazão baixa não intrusivo

The Flexim FLUXUS F721XLF is a clamp-on ultrasonic flow meter for highly accurate, repeatable measurement of ultra-low liquid flows, offering advanced signal processing and bidirectional communication.

O FLUXUS F721XLF da Flexim é um sistema de medição não intrusivo para a medição confiável, reprodutível e de longo prazo de vazão de líquidos extremamente baixas até 6 L/h (1 gal/h) e menores, em diâmetros de linha que variam de 0,4 pol. a 2 polegadas, independentemente da espessura da parede da tubulação e faixas de pressão. Disponível com carcaça tanto de alumínio quanto de aço inoxidável com certificações ATEX/IECEx zona 2, FM Classe I, Divisão 2, esse medidor de vazão ultrassônico de baixa vazão oferece recursos avançados de processamento de dados, filtros de sinal sofisticados, protocolos de comunicação bidirecional e calibração interna de fábrica do sistema para obter medições altamente precisas e repetíveis de vazões extremamente baixas.

Principais características

  • Sem potencial de vazamentos.
  • Completamente livre de manutenção.
  • Medição precisa e de baixa vazão altamente repetível.
  • Aplicável a qualquer tubulação e qualquer fluído líquido.
  • Transdutores e transmissores resistentes aprovados para áreas perigosas (ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I, Divisão 2).
  • Transdutores combinados, processamento avançado de sinais digitais (DSP) e algoritmos eficientes garantem medições estáveis em vazões muito baixas.
  • Advanced Meter Verification.