Fallback image
Flexim FLUXUS F722 - Non-Intrusive Synchronized Channel Averaging (SCA) Flow Meter

FLUXUS F722 da Flexim - Medidor de vazão não intrusivo com média sincronizada de canais (SCA)

O medidor de vazão de líquido FLUXUS F722 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O F722 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. A medição de média sincronizada de canais (SCA) permite a compensação instantânea do perfil de vazão, apesar dos fluxos abalados e da turbulência induzida por condições difíceis de entrada.

Principais características

  • Precisão e repetibilidade: confiabilidade e precisão excepcionais em vazão alta e baixa devido a transdutores compensados combinados, calibrados e com temperatura, recursos e diagnósticos avançados de processamento de sinal.
  • Fácil instalação sem interrupções de processo: um sistema montado externamente significa que não há necessidade de interrupções de processo ou custos adicionais de engenharia.
  • Sem manutenção. Sem contato com fluidos do processo resulta em uma solução de medição completamente livre de manutenção e durável adequada para suportar os ambientes mais adversos.
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification.