Fallback image
Flexim FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Medição de calor e frio em qualquer ambiente com o FLUXUS F731 TE da Flexim

The Flexim FLUXUS F731 TE is specially designed for heating and cooling thermal energy measurement, measuring flow, temperature, and calculating thermal energy - all by one device.

O FLUXUS F731 TE da Flexim foi projetado especialmente para medição de aquecimento e resfriamento da energia térmica, com medições de vazão e temperatura, além de cálculo de energia térmica. Tudo isso em um único dispositivo. Os cálculos são feitos de acordo com os padrões de medição de energia térmica EN 1434 e o F731 TE mede a vazão volumétrica não intrusivamente por meio de seus transdutores ultrassônicos com tecnologia clamp-on. Simultaneamente, as sondas de temperatura monitoram as temperaturas nas linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento de forma não intrusiva e com sensores de fixação ou com de sondas de temperatura de inserção. Ele pode ser equipado com dois canais de medição para medir simultaneamente dois tubos e permitir um monitoramento completo e medições precisas.

Principais características

  • Faixa de aplicação praticamente ilimitada, mesmo em temperaturas extremas de -200 a +630 °C (-328 a +1.166 °F).
  • Cálculo integrado de energia térmica.
  • Medição da vazão altamente precisa com transdutores ultrassônicos calibrados emparelhados e rastreáveis.
  • Medição de temperatura altamente precisa com sensores de temperatura calibrados emparelhados e rastreáveis (de acordo com DIN EN 1434-1).
  • Dinâmicas de medição extremamente altas, das velocidades de vazão mais baixas às mais altas, capturam até mesmo as vazões mais baixas à noite.
  • Aperfeiçoamento simples e econômico sem interrupção da alimentação.
  • Armazenamento à prova de adulteração de dados de medição.
  • Advanced Meter Verification
  • Em conformidade com ISO 24062.
  • Correção de distúrbio do caudal para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D.