Fallback image
Flexim Fluxus F731 PW

Flexim FLUXUS F731PW - Medidor de vazão permanente para água de processo

The Flexim FLUXUS F731PW is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of process water, produced water and cooling water applications in hazardous areas.

O FLUXUS F731PW da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico clamp-on de canal duplo para medição da vazão bidirecional de água de processo, água produzida e água de arrefecimento em áreas classificadas (aprovado para ATEX/IECEx Zona 2 e FM Classe I, Divisão 2). Com seu invólucro à prova de explosão e transdutores resistentes à corrosão que residem fora da parede do tubo, o medidor FLUXUS F731PW é perfeitamente adequada para todas as aplicações industriais exigentes dentro e fora do campo de petróleo e da indústria química. Os compartimentos de conexão e componentes eletrônicos do FLUXUS F731PW são hermeticamente vedados e o medidor de vazão vem com transdutores cuidadosamente combinados e com temperatura compensada (totalmente compatível com ANSI/ASME MFC 5M) fornecendo estabilidade incomparável de ponto zero.

Principais características

  • Altamente econômico: sem tubulação, sem desligamento do processo, praticamente livre de manutenção.
  • Transdutores de vazão calibrados combinados, emparelhados e em contato com o processo (certificação rastreável aos padrões nacionais).
  • Excelente estabilidade de ponto zero e sem desvio.
  • Independente do tamanho da tubulação, material, pressão de funcionamento, meio e temperatura.
  • Alta tolerância a sólidos e gases incorporados.
  • Livre de desgaste e abrasão.
  • Evita entupimentos ou corrosões.
  • Sem perda de pressão ou risco de vazamentos potenciais e emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification.