Fallback image
Flexim FLUXUS F831 Permanent Flow Meter for Hazardous Areas

Medidor de vazão permanente para áreas classificadas FLUXUS F831 da Flexim

The Flexim FLUXUS F831 is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of liquids in hazardous areas (ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved).

O FLUXUS F831 da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico clamp-on de canal duplo para medição de vazão bidirecional de líquidos em áreas classificadas (aprovado para ATEX/IECEx Zona 1 e FM Classe I, Divisão 1). Com sua carcaça à prova de explosão, entradas e saídas intrinsecamente seguras e transdutores resistentes à corrosão que residem fora da parede do tubo, a série FLUXUS F831 é perfeitamente adequada para todas as aplicações industriais exigentes dentro e fora do campo de óleo e da indústria química. Os compartimentos de conexão e componentes eletrônicos do FLUXUS F831 são hermeticamente vedados e o medidor de vazão vem com transdutores cuidadosamente combinados e com temperatura compensada (totalmente compatível com ANSI/ASME MFC 5M) fornecendo estabilidade incomparável de ponto zero.

Principais características

  • Altamente econômico: sem tubulação, sem desligamento do processo, praticamente livre de manutenção.
  • Transdutores de vazão calibrados combinados, emparelhados e em contato com o processo (certificação rastreável aos padrões nacionais).
  • Excelente estabilidade de ponto zero e sem desvio.
  • Ampla taxa de rangeabilidade.
  • Independentemente do tamanho do tubo, do material, da pressão de funcionamento, do médio e da temperatura (de –200 °C até +630 °C/–328 °F até +1166 °F).
  • Alta tolerância a sólidos e gases incorporados.
  • Livre de desgaste e abrasão.
  • Evita entupimentos ou corrosões.
  • Sem perda de pressão ou risco de vazamentos potenciais e emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification.