Medidor de vazão para GNL e fluidos criogênicos FLUXUS da Flexim
The Flexim FLUXUS Cryo non-intrusive ultrasonic flow meter can measure at highest and very low flow rates in various LNG and other cryogenic applications at temperatures down to -200 °C (-328 °F).
Principais características
- Altamente confiável:
livre de manutenção. Sem peças móveis ou vibratórias.
Medições redundantes de feixe duplo. - Segurança operacional: sem juntas, sem pontos de vazamento.
- Econômico: nenhuma modificação na tubulação é necessária.
Instalação em uma pessoa sem a necessidade de equipamentos de elevação.
Sem perda de pressão: sem risco de cavitação. - Vantagens em aplicações de aperfeiçoamento:
não é necessária nenhuma tubulação.
Nenhuma engrenagem de elevação necessária, independentemente do tamanho do tubo.
O FLUXUS Cryo pode ser montado em condições de espaço limitado, como em braços de carregamento FLNG.
A instalação é feita dentro de algumas horas, quando o tubo não está resfriado.
O sistema de medição é totalmente integrado ao isolamento. - Vantagens para novas plantas:
altamente econômico, apenas a tubulação padrão precisa ser planejada, os ajustes do FLUXUS Cryo.
Alterações de projeto tardias não são um problema! Um tipo de ativo se encaixa em muitos tamanhos de tubo.
Sem perda de pressão e, portanto, sem perda de energia.
Sem risco de cavitação.
Reduziu significativamente o CAPEX, especialmente para diâmetros grandes.
Instalação e suporte global pela Flexim.