Fallback image
Flexim FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

FLUXUS G532 CA da Flexim: o medidor de vazão de ar comprimido compacto

The Flexim FLUXUS G532 CA non-intrusive ultrasonic flow meter is specially designed for quantity measurement of compressed air and technical gases. It can also process temperature and pressure data.

O medidor ultrassônico de ar comprimido FLUXUS G532 CA da Flexim foi projetado especialmente para medição de quantidade de ar comprimido e gases técnicos. Este medidor de ar comprimido compacto com cálculo integrado de vazão volumétrica padrão também pode processar dados de medição on-line de sensores de temperatura e pressão. O método comprovado de diferença de tempo de trânsito oferece ótimas vantagens, especialmente para ar comprimido e gases técnicos. Velocidades de vazão tão baixas quanto 0,01 m/s (0,03 pés/s) são detectadas, a medição é sempre bidirecional e não é influenciada por partículas de umidade, óleo ou sujeira. O FLUXUS G532 CA possui uma interface USB e LAN e opera as interfaces de comunicação comuns Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.

Principais características

  • Medição não intrusiva da vazão de ar comprimido e gás técnico a partir de 3 bar absolutos.
  • Cálculo de vazão volumétrica padrão integrada.
  • Dinâmicas extremas de medição, das velocidades de vazão mais baixas às mais altas, detecção fácil de vazamentos e picos de carga.
  • Medição bidirecional, capaz de detectar refluxo
  • Aperfeiçoamento simples e econômico sem paradas.
  • Interface USB e LAN.
  • Interfaces de comunicação Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Advanced Meter Verification.