Fallback image
Flexim FLUXUS G532 ST-LT for Steam Applications

FLUXUS G532 ST-LT da Flexim para aplicações com vapor

The Flexim FLUXUS G532 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter measures the volume of steam from the outside the pipe. It is an ideal solution for saturated steam up to a temperature of 180 °C (356 °F).

O Flexim FLUXUS G532 ST-LT é uma solução personalizada para todas as aplicações típicas para vapor saturado até uma temperatura de 180 °C (356 °F), medindo o volume e o fluxo de massa de vapor de fora do tubo de maneira não intrusiva. Para os usuários, isso oferece vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição. A instalação é simples, sem trabalho de corte ou soldagem na tubulação. Nenhum tempo de inatividade necessário: o sistema permanece totalmente disponível para produção atual, sem perdas de produção. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,01 m/s (0,03 pé/s) e não exige a redução do diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade de vazão. Isso significa que não há perda de pressão e, portanto, não há perda de energia.

Principais características

  • Medição de vapor não intrusiva de até 180 °C (356 °F).
  • Instalação, comissionamento e manutenção sem interrupção do processo.
  • Instalação a qualquer momento, sem espera por tempo de inatividade planejado e revisões.
  • Dinâmicas de medição extremamente altas, não há necessidade de reduzir os diâmetros do tubo.
  • Sem limitações de faixa da medição de vazão — 0,01 a 60 m/s (0,03 a 197 pés/s).
  • Perda de pressão zero, perda de energia zero.
  • Medição bidirecional.
  • Medição integrada da vazão mássica através da curva de vapor saturado e medição on-line da temperatura.
  • Advanced Meter Verification.