Fallback image
Flexim FLUXUS G608 Meter for Hazardous Areas

FLUXUS G608 ST da Flexim - Medição de vapor flexível, portátil e não intrusiva em áreas classificadas

Medidor de vazão portátil tipo clamp-on para áreas perigosas, capaz de medir vapor saturado até 180 °C (356 °F), bem como líquidos, gases e energia térmica.

O FLUXUS G608 ST da Flexim é capaz de medir vapor saturado até 180 °C (356 °F), bem como todos os tipos de líquidos, gases e até energia térmica. Ele vem com aprovação ATEX/IECEx Zona 2 e é projetado para operar em áreas classificadas.<br>O registrador de dados integrado permite o armazenamento por até vários meses, e o poderoso software FluxDiag gerencia, visualiza e transfere dados com um clique para relatórios abrangentes ou planilhas do Excel.

Principais características

  • Portátil e não intrusivo: medição de vazão de líquidos, gases, ar comprimido, energia térmica e vazão de vapor em um só dispositivo.
  • Medição não intrusiva para taxas de vazões precisas, bidirecionais e altamente dinâmicas de ar comprimido, gás, líquido e energia térmica.
  • Transmissor de vazão fácil de usar com 2 canais de vazão, várias entradas/saídas e um registrador de dados integrado com interface serial.
  • Carregamento automático de dados de calibração e detecção de transdutor, reduzindo os tempos de configuração e fornecendo resultados precisos, estáveis e de longo prazo.
  • Bateria de íon de lítio que fornece até 25 horas de operação autônoma de medição.
  • Tecnologia clamp-on comprovada, com transdutores resistentes à poeira e à umidade.