FLUXUS G608 CA da Flexim — Medição de energia térmica em áreas classificadas
The FLUXUS G608 CA Energy offers portable, non-intrusive flow and thermal energy measurement of compressed air, technical gases and liquids. It is approved for use in hazardous areas.
Principais características
- Certificado ATEX/IECEx e FM, medição portátil e não intrusiva de vazão e energia térmica de ar comprimido, gases técnicos e líquidos.
- Bidirecional e altamente dinâmico no ar comprimido.
- Medição de ar comprimido e gás possível a partir de 3 bar absolutos.
- Transmissor de vazão portátil e fácil de usar com 2 canais de vazão, várias entradas/saídas e um registrador de dados integrado com uma interface serial.
- Carregamento automático de dados de calibração e detecção de transdutor reduzindo os tempos de configuração e fornecendo resultados estáveis precisos e de longo prazo.
- A bateria de íon de lítio fornece até 25 horas de operação de medição.