Fallback image
Flexim FLUXUS G608 Meter for Hazardous Areas

Medidor ultrassônico de vazão de gás portátil para áreas classificadas FLUXUS G608 da Flexim

The Flexim FLUXUS G608 portable gas flow meter, based on the highly reliable and versatile G601, has been specifically engineered for use within hazardous areas. It is FM Class I Division 2 approved.

O medidor de vazão de gás portátil FLUXUS G608 da Flexim é baseado no amplamente utilizado, altamente confiável e versátil G601, mas foi projetado especificamente para seu uso em áreas classificadas e é aprovado para FM Classe I, Divisão 2. Pode ser usado para substituição temporária de um medidor de vazão estacionário, verificação de medição ou operações de serviço. Devido à sua certificação, os usuários não precisam obter uma autorização de trabalho a quente, tornando o acesso a áreas classificadas muito mais fácil e menos demorado. Uma carcaça de fibra de carbono extremamente resistente, juntamente com seu projeto robusto do transdutor, oferece ao G608 uma proteção de alto impacto, bem como resistência contra óleo, água e muitos outros líquidos.

Principais características

  • Imediatamente em serviço.
    Acesso direto a áreas classificadas.
    Configuração rápida e fácil (menos de 5 minutos)
    Reconhecimento automático do transdutor.
    Orientação intuitiva ao usuário.
  • Altamente versátil.
    Faixa de aplicação incomparável.
    Precisão superior mesmo com meios que contêm sólidos.
    Bateria de íon de lítio integrada de alta capacidade (mais de 14 horas de medição remota).
  • Preciso e confiável.
    Todos os transdutores estão calibrados em contato com o processo.
    Alta precisão durante vazões altas e baixas.
    Sem desvio de temperatura e zero.