Fallback image
Flexim FLUXUS G631

FLUXUS G631 BA da Flexim™ - Medidor ultrassônico portátil clamp-on de vazão para gases e líquidos

O FLUXUS G631 BA da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico portátil de tempo de trânsito para todos os tipos de gases e líquidos.

O FLUXUS G631 da Flexim é um medidor ultrassônico de vazão portátil clamp-on que mede a vazão de praticamente qualquer gás usando nossa técnica comprovada de correlação de tempo de trânsito.<br/> Os transdutores ultrassônicos são fixados na parte externa da tubulação, eliminando a necessidade de cortar a tubulação ou interromper o processo durante a instalação. O sistema fornece leituras altamente precisas e medições inerentemente bidirecionais de vazões volumétricas operacionais e padrão. Como os transdutores são montados externamente, o sistema não sofre de desgaste, sujeira ou obstrução, não apresenta nenhum risco de vazamento e não causa perda de pressão dentro da tubulação.<br/> A função integrada do medidor de gás dinâmico permite que o medidor calcule as propriedades do fluido do gás que está sendo medido.<br/> Com a família FLUXUS 631, a Emerson também oferece medidores portáteis de vazão e energia para gases, líquidos e vapor.

Principais características

  • Medição de gases de até 3 barg
  • 24 h de tempo operacional
  • Modo economizador de energia de até 80 dias
  • Correção de perturbação de fluxo para permitir medições confiáveis com condições de entrada hidráulica curta
  • Diagnósticos avançados que fornecem clareza sobre a estabilidade e a qualidade da medição
  • Modo NoiseTrek para fluidos com impurezas