Fallback image
Product Image

FLUXUS G631 EE da Flexim™ - Medidor ultrassônico de vazão e energia portátil clamp-on para gases e líquidos

O FLUXUS G631 EE é um medidor ultrassônico de vazão portátil de tempo de trânsito para todos os tipos de gases e líquidos, com uma função integrada para cálculo de vazão de energia.

O FLUXUS G631 EE da Flexim é a ferramenta multifuncional perfeita para gestores de energia. Ele combina medição portátil e não intrusiva de vazão e energia térmica de gás natural, ar comprimido, gases técnicos e líquidos. <br> O princípio ultrassônico de tempo de trânsito fornece uma ótima faixa de vazão dinâmica e permite a detecção até mesmo de vazamentos muito pequenos, começando em velocidades de vazão tão baixas quanto 0,01 m/s (0,03 pé/s). Levantamentos de sistemas de ar comprimido, verificação de consumo e medição de verificação nunca foram tão simples.<br> O cálculo integrado de energia térmica permite uma configuração rápida e fácil em sistemas de HVAC, resfriadores e torres de resfriamento. A função do medidor de gás dinâmico permite a correção da compressibilidade para composições de gás natural variáveis ou desconhecidas.<br> Com a família FLUXUS 631, a Emerson também oferece medidores portáteis de energia e vazão para vapor.

Principais características

  • Medição de gases de até 3 barg
  • 24 h de tempo operacional
  • Modo de economia de energia de até 80 dias
  • Correção de perturbação de fluxo para permitir medições confiáveis com condições de entrada hidráulica curta
  • Diagnósticos avançados que fornecem clareza sobre a estabilidade e a qualidade da medição
  • Modo NoiseTrek para fluidos com impurezas